arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GFS 16-180° 图片仅供参考

GFS 16-180°

ID 355497

通用旋转手指 GFS, 尺寸: 16, 气动, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 0.64 Nm
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Amortecimento da posição final hidr. amortecedor
Torque [Nm] 0.64
Classe de proteção IP 54
Peso [kg] 0.69
Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] 0.3
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 4.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.07
Comprimento X [mm] 141.0
Largura Y [mm] 44.0
Altura Z [mm] 119.0
Momento Mz máx. [Nm] 17.0
Força Fy máx. [N] 350.0

Notas gerais sobre a série

Contra-rolamentos
Os contra-rolamentos não têm acionamento nem amortecimento

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Material da carcaça
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
pistão de dupla ação com transmissão por engrenagens

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta