GFS 32-180°
ID 355520
汎用旋回動フィンガー GFS, サイズ: 32, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 3 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 5 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 3 |
| エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
| トルク [Nm] | 5.0 |
| IP 保護等級 | 54 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.4 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 31.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.07 |
| 長さ X [mm] | 216.0 |
| 幅 Y [mm] | 59.0 |
| 高さ Z [mm] | 204.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 116.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 1900.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
トルクと荷重は、同時にピニオンに影響を与える可能性があります。
产品系列的常规说明
惰轮装置
无传动装置和阻尼
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
硬质阳极氧化高强度铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双作用活塞,带齿轮传动装置
标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求