GFS 40-180°
ID 355527
通用旋转手指 GFS, 尺寸: 40, 气动, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 3 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器
- 扭矩: 10 Nm
技术细节
| 旋转角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 端位置调整 [°] | 3 |
| 终端终点位置阻尼 | 液压减震器 |
| 扭矩 [Nm] | 10.0 |
| IP 防护等级 | 54 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
| 旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] | 0.4 |
| 流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 63.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 连接软管直径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 重复精度 [°] | 0.07 |
| 长度 X [mm] | 292.0 |
| 宽度 Y [mm] | 69.0 |
| 高度 Z [mm] | 249.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 240.0 |
| 力 Fy max. [N] | 3300.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
力矩和力可能同时影响小齿轮。
产品系列的常规说明
惰轮装置
无传动装置和阻尼
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
外壳材料
硬质阳极氧化高强度铝
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双作用活塞,带齿轮传动装置
标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求