arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GFS 40-90°-L 图片仅供参考

GFS 40-90°-L

ID 355528

通用旋转手指 GFS, 尺寸: 40, 气动, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 3 °, 旋转方向: 左, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 10 Nm
旋转角度 [°] 90
旋转方向 左
端位置调整 [°] 3
终端终点位置阻尼 液压减震器
扭矩 [Nm] 10.0
IP 防护等级 54
重量 [kg] 5.0
旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] 0.4
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 32.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
连接软管直径 6 x 3.9 x 1.05
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
重复精度 [°] 0.07
长度 X [mm] 292.0
宽度 Y [mm] 69.0
高度 Z [mm] 249.0
力矩 Mz max. [Nm] 240.0
力 Fy max. [N] 3300.0

产品系列的常规说明

惰轮装置
无传动装置和阻尼

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

外壳材料
硬质阳极氧化高强度铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双作用活塞,带齿轮传动装置

标配范围
定心套、直连接口 O 型圈、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求