arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OSE-A22-0-90-R 图片仅供参考

OSE-A22-0-90-R

通用旋转单元

ID 354250

通用旋转单元 OSE, 尺寸: 22, 气动, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 2 °, 旋转方向: 右, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 1.5 Nm
Produktová skupina Univerzální rotační jednotka
Diagramy jsou platné pro základní jednotky a pro aplikace se svislou osou otáčení, stejně jako pro absolutně centrická zatížení s vodorovnou osou otáčení a s provozním tlakem 6 barů. Musí být dodrženy doby otáčení na škrcení, jinak by se mohla snížit životnost. Rádi vám pomůžeme navrhnout systém i pro jiné aplikace. Kromě toho je nástroj pro navrhování rotačních jednotek SCHUNK k dispozici online.

Materiál těla
Hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, montážní šrouby, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců