arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OSE-A40-0-180 图片仅供参考

OSE-A40-0-180

通用旋转单元

ID 354400

通用旋转单元 OSE, 尺寸: 40, 气动, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 2 °, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 11.5 Nm
产品组 通用旋转单元
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。

外壳材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
流量控制联轴器、装配螺钉、直接接口 O 型圈,安装螺钉、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月