arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PDU 2

PDU 2

紧凑传动装置
伺服电动传动装置,转动角度 >360°,带精密齿轮和一体化电子元件

优势 - 您将获益

  • 无刷直流伺服电机
    通过受控位置、速度和扭矩灵活使用
  • 扭矩、速度和精度高
    加速快,周期短,且高精密
  • 全综合控制和电力电子元件
    创建分散控制系统
  • 通用启动选项
    通过 PROFIBUS-DP 或 CAN 简单整合至现有控制概念
  • 标准连接件和集成控制概念
    与其他机电一体化模块构成类型多样的组合
  • 服务接口:USB 主机和 USB 装置
    采用 USB 闪存盘或 PC 输出设定参数和更新固件
  • 旋转编码开关和 DIP 开关
    手动现场总线寻址、波特率设定和服务功能
  • 数字输入
    用于轻松集成传感器信号查询功能

选件和特殊信息

  • 集成电子元件
    采用完全集成的控制和电力电子元件进行 PDU 电气控制。因此,模块无需任何额外的外部控制单元。
  • 易于整合
    可采用各种接口进行通信,例如,PROFIBUS DP 或 CAN。这样便可装配工业总线网络,保证能够轻松整合到现有的控制概念。我公司提供各种电力输送和数据通信用电缆。
  • 控制类型
    位置控制、旋转速度控制和功率控制
  • 监控功能
    I²t 监控、电流监控、断电检测、轮廓误差监控、软件终端位置监控、位置监控