arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PR 2-090-161-CN-I 图片仅供参考

PR 2-090-161-CN-I

ID 359551

通用旋转单元 PR 2, 尺寸: 90, 电动, 带止动闸, 通信接口:CAN, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 传动比: 161:1
  • 扭矩: 51.2 Nm
  • 额定电流: 13 A
  • 能源供应: 24 V
额定转矩 [Nm] 51.2
最大扭矩 [Nm] 76.8
停机扭矩 [Nm] 59.6
额定速度 [1/min] 25.0
最大旋转速度 [1/min] 25.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 4.67
重复精度 [°] 0.03
传输 161:1
力矩 My max. [Nm] 80.0
力 Fx max. [N] 800.0
力 Fz max. [N] 590.0
制动器
重量 [kg] 3.7
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 50.0
IP 防护等级 40
长度 X [mm] 126.0
宽度 Y [mm] 90.0
高度 Z [mm] 180.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 13.0
最大电流 [A] 23.0
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
USB 接口 主机/装置
数字输入量 2.0
CAN 版本
“最大电流”值指在过载运行期间的电流峰值,额定电流为有效电流值。
根据环境温度、速度、加速度和惯性,给出了适当的闲置时间。

产品系列的常规说明

回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

电制动器
所安装的电动制动闸用于固定并保持位置,在额定扭矩范围内预防出现动力故障。它无法覆盖所有完整安全功能。

峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

外壳材料
铝合金,涂层

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮

标配范围
带雄克软件和调试助手的 DVD,包括装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。

保修期
24 个月