arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PR 070-51-B 图片仅供参考

PR 070-51-B

ID 307304

汎用旋回ユニット PR, サイズ: 70, 電動, 保持ブレーキ付き, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能

  • ギア比: 51:1
  • トルク: 3.6 Nm
  • 定格電流: 4.4 A
  • 電源: 24 V
定格トルク [Nm] 3.6
最大トルク [Nm] 16.0
最大回転速度 [1/min] 78.0
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.14
繰り返し精度 [°] 0.08
トランスミッション 51:1
トルク My 最大 [Nm] 40.0
力 Fx max. [N] 350.0
力 Fz 最大 [N] 345.0
ブレーキ あり
重量 [kg] 1.7
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 40
公称電圧 [V] 24.0
定格電流 [A] 4.4
最大電流 [A] 8.0
制御機器 内蔵
電源 [V] 24.0
エンコーダーシステム エンコーダー (増分)
インターフェース PROFIBUS、CAN、4/4 デジタル I/O、RS232
ピークトルクは、加速および減速時の瞬間的駆動余力を示しています。

モデルシリーズに関する一般注意事項

旋回時間
モジュールが静止位置から静止位置へと旋回する時間のみです。リレースイッチング時間または PLC 反応時間は上記の時間に含まれていないため、サイクルタイムを決める際にはこれらの値を考慮に入れる必要があります。荷重に依存する休止時間をサイクルタイムに含める必要があります。

繰り返し精度
位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきと定義されています。

定格電流
常時作動可能。公称電流より上から最大電流までの範囲のすべての電流に関して、それぞれの製品について記載した文書の注意を守る必要があります。

電気ブレーキ
取り付けられている電動式保持ブレーキは、停電時に定格トルクまで位置を固定し保持します。完全な安全機能をカバーすることはできません。

ピークトルク
ピークトルクは、加速および減速時の瞬間的駆動余力を示しています。

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

作動
サーボ電動式、ブラシレスサーボモーターおよびインクリメンタルエンコーダーによる、位置および速度の制御用

作動方式
ブラシレス DC サーボモーターにより直接駆動される Harmonic Drive® 歯車

納品内容
試運転用ソフトウェアのダウンロード用 QR コード、組立・取扱説明書、適合宣言書、Siemens S7 による制御用機能モジュール。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって