arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PR 110-51-B 图片仅供参考

PR 110-51-B

ID 1356345

通用旋转单元 PR, 尺寸: 110, 电动, 带止动闸, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程

  • 传动比: 51:1
  • 扭矩: 22.4 Nm
  • 额定电流: 10 A
  • 能源供应: 24 V
额定转矩 [Nm] 22.4
最大扭矩 [Nm] 61.6
最大旋转速度 [1/min] 42.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 1.5
重复精度 [°] 0.08
传输 51:1
力矩 My max. [Nm] 120.0
力 Fx max. [N] 1000.0
力 Fz max. [N] 895.0
制动器 是
重量 [kg] 5.6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 40
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 10.0
最大电流 [A] 20.0
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
接口 PROFIBUS,CAN 总线,4/4 数字 I/O,RS232
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

电制动器
所安装的电动制动闸用于固定并保持位置,在额定扭矩范围内预防出现动力故障。它无法覆盖所有完整安全功能。

峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

外壳材料
铝合金,涂层

启动
伺服电动,通过无刷伺服电机和增量式编码器控制位置和速度

工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮

标配范围
含调试软件下载二维码的卡片、装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求