arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PRH 050-050-PB-54 Illustration similar

PRH 050-050-PB-54

ID 306870

Delivery time on request
Miniature rotary unit PRH, Size: 050, electrical, Communication interface: PROFIBUS, Angle of rotation: > 360 °, Middle position: freely programmable

  • Gear ratio: 50:1
  • Torque: 1.5 Nm
  • Nominal current: 1.7 A
  • Power supply: 24 V
  • IP protection class: 54
Couple de pointe [Nm] 3.3
Couple nominal [Nm] 1.5
Vitesse nominale [1/min] 70.0
Vitesse de rotation max. [1/min] 120.0
moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] 0.015
Répétabilité [°] 0.004
Planéité [mm] 0.01
Concentricité [mm] 0.01
Transmission 50:1
Moment My max. [Nm] 15.0
Force Fx max. [N] 200.0
Force Fz max. [N] 200.0
Poids [kg] 0.75
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Indice de protection IP 54
Longueur X [mm] 117.5
Largeur Y [mm] 67.0
Hauteur Z [mm] 64.0
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 1.7
Courant max. [A] 3.3
Electronique intégré(e)
Alimentation électrique [V] 24.0
Système de mesure Encodeur (incrémentiel)
Interface PROFIBUS, USB (paramétrage)
Interface Profibus [Mbit/s] 12.0
Interface USB Dispositif
Nombre d'entrées digitales 4.0
Nombre de sorties digitales 0.0
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Informations générales concernant la gamme

Temps de pivotement
il s'agit des temps de rotation du module entre deux arrêts. Les temps de commutation des relais ou les temps de réaction de l'automate ne sont pas compris et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.

Répétabilité
se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement successifs.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Couple de pointe
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Principe de fonctionnement
transmission Harmonic Drive® entraînée directement par un servomoteur DC sans balai

Etendue de la livraison
Code QR pour le téléchargement du logiciel de mise en service, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne), module fonctionnel pour la commande via Siemens S7.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande