arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PRH 060-050-PB-65 Similar a la imagen

PRH 060-050-PB-65

ID 306880

Unidad de giro en miniatura PRH, Tamaño: 060, eléctrico, Interfaz de comunicación: PROFIBUS, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Transmisión del engranaje: 50:1
  • Torque: 2.9 Nm
  • Corriente nominal: 3.5 A
  • Suministro de energía: 24 V
  • Clase de protección IP: 65
峰值扭矩 [Nm] 8.3
额定转矩 [Nm] 2.9
额定速度 [1/min] 70.0
最大旋转速度 [1/min] 120.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.035
重复精度 [°] 0.004
轴向偏转 [mm] 0.01
回转精度 [mm] 0.01
传输 50:1
力矩 My max. [Nm] 40.0
力 Fx max. [N] 300.0
力 Fz max. [N] 300.0
重量 [kg] 0.97
最低环境温度 [°C] 0.0
最高环境温度 [°C] 40.0
IP 防护等级 65
长度 X [mm] 127.5
宽度 Y [mm] 67.0
高度 Z [mm] 64.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 3.5
最大电流 [A] 8.2
控制电子元件 配套
能源供应 [V] 24.0
编码器系统 编码器(增量式)
PROFIBUS 接口 [Mbit/s] 12.0
USB 接口 设备
数字输入量 4.0
数字输出量 0.0
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

产品系列的常规说明

回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。

重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。

额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。

峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。

外壳材料
铝合金

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮

标配范围
含调试软件下载二维码的卡片、安全信息(具体的产品说明可线上获取)、通过 Siemens S7 控制的功能模块。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求