描述
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 회전 조절의 지속적인 각도
전체 회전 범위 이상 - 이중 피스톤 원리
범위 제한이 없는 말단 위치 및 높은 반복 정확도 - 흡수력을 조절 가능한 특징이 있는 통합형 완충기
최적 감쇠 - “지속적으로 조절하는 중간 위치" 옵션
통합될 수 있는 중간 정지를 사용하여 수행 가능 - 전자기 센서 또는 근접 유도 센서 선택
위치 모니터링의 절대적인 가변성 - 표준 실장 보어
모듈식 시스템의 다양한 구성품과 여러 방식으로 조합이 가능합니다.
옵션 및 특별 정보
- 중간 위치 RZ가 있는 버전
두 개의 공압 구동 실린더를 장착하면 중간 위치를 구현할 수 있고, 이를 통해 전체 스위블 범위에서 유연한 조정이 가능합니다. - 모듈형 시스템
표준화된 본 모듈은 모듈식 시스템의 다양한 구성품과 함께 사용할 수 있습니다. 기꺼이 도와드리겠습니다. - 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.