RST-D 87-12
ID 315513
Ring indexing table RST-D, Size: 87, pneumatic, without feed-through, Pitch: 12, Angle of rotation: 30 °, Direction of rotation: on both sides, End position damping: hydr. damper
- Torque: 7.9 Nm
Technical details
| Angle of rotation [°] | 30.0 |
|---|---|
| Pitch | 12.0 |
| Direction of rotation | on both sides |
| Torque [Nm] | 7.9 |
| Weight [kg] | 2.9 |
| IP protection class | 50 |
| Locking time [s] | 0.1 |
| Unlocking time [s] | 0.1 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 19.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.06 |
| Run-out cycle ring [mm] | 0.02 |
| Axial run-out cycle ring [mm] | 0.02 |
| Parallelism cycle ring [mm] | 0.04 |
| Number of hydraulic shock absorber | 2.0 |
| Length X [mm] | 136.0 |
| Width Y [mm] | 100.0 |
| Height Z [mm] | 74.0 |
| Moment My max. [Nm] | 40.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 40.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 3400.0 |
| Max. radial force Fr max. [N] | 1700.0 |
尺寸和最大载荷
Swiveling time
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
Swiveling time
- X-axis:
- Swiveling time
- Y-axis:
- Mass moment of inertia
- X-axis top:
- Cycles per hour
The diagrams are valid for applications with vertical rotary axis or for absolutely centric loads with horizontal rotary axis and with a pneumatic working pressure of 6 bars. The swiveling times per throttling have to be observed, otherwise the life time may reduce. Operation with a horizontal swivel axis is only permitted with a centric load. We will be happy to help you designing other applications.
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
传动环
传动环的位置始终位于基本位置。环从此位置顺时针或逆时针转动。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
参考传感器
为监控基本位置,可连接电感式传感器,每 360°启动。可用于参考运行或检查控制装置是否正确计数。
回转时间取决于有效荷载
所示图适用于标称旋转角度,与垂直回转轴配合使用;或者水平回转轴的中心有效荷载,且工作压力为 6 bar。 该图说明预期的回转时间,每小时的旋转周期取决于转动惯量。 需要使用节流阀调整回转时间,否则的话,将缩短适用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
循环总时间
循环总时间包含了每次循环的旋转时间以及所需的其它时间间隔。请见操作手册中有关循环总时间精确计算方面的信息。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
减少侧隙的传动用齿条和小齿轮原理
标配范围
定心元件、安全信息(具体的产品说明可线上获取)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求