SFL-25-E-090
ID 304560
- 扭矩: 0.1 Nm
技术细节
| Ângulo de rotação [°] | 90 |
|---|---|
| Ajuste de posição final [°] | 90 |
| Amortecimento da posição final | Elastômero |
| Torque [Nm] | 0.1 |
| Classe de proteção IP | 52 |
| Peso [kg] | 0.09 |
| Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] | 0.06 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 2.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Diâmetro da mangueira de conexão | 3 x 1.8 x 0.6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Inércia máx. admissível da configuração | 50.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.05 |
| Comprimento X [mm] | 25.0 |
| Largura Y [mm] | 35.0 |
| Altura Z [mm] | 53.5 |
| Momento My máx. [Nm] | 0.1 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 10.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente. O estrangulamento deve ser feito para garantir que o movimento rotativo ocorra sem impacto ou salto. Caso contrário, a vida útil diminui.
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.
Posição do flange
é sempre desenhado na posição final esquerda. Ele gira daqui para a direita no sentido horário. A seta indica o sentido de rotação.
Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.
Material da palheta giratória
Aço
Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Unidade giratória de palhetas
Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, pinos de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta