SFL-64-E-090
ID 304568
微型滚子 SFL, 尺寸: 64, 气动, 无连通, 旋转角度: 90 °, 端位置调整: 90 °, 终端终点位置阻尼: 弹性体
- 扭矩: 3.6 Nm
技术细节
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 90 |
| エンド位置ダンパー | エラストマー |
| トルク [Nm] | 3.6 |
| IP 保護等級 | 52 |
| 重量 [kg] | 0.71 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.11 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 51.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | -10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| セットアップの最大許容慣性 | 250.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.05 |
| 長さ X [mm] | 64.0 |
| 幅 Y [mm] | 73.5 |
| 高さ Z [mm] | 76.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 0.5 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 50.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
フランジ位置
常に左停止位置に描かれます。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向を示しています。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
旋回羽根素材
鋼鉄
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ベーン旋回ユニット
納品内容
芯出しスリーブ、芯出しピン、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって