arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRM 14-E-180-90-M Ilustração semelhante

SRM 14-E-180-90-M

Unidade giratória universal

ID 1457317

Unidade giratória universal SRM, Tamanho: 14, pneumático, sem passagem

  • Ângulo de rotação: 180 °
  • Ajuste de posição final: 90 °
  • Amortecimento da posição final: Elastômero
  • Torque: 1.15 Nm
Amortecimento da posição final Elastômero
Ângulo de rotação [°] 180
Torque [Nm] 1.15
Posição central de torque [Nm] 0.8
Número de posições intermediárias 1 x M (pneumático)
Classe de proteção IP 40
Peso [kg] 0.63
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 19.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Diâmetro da mangueira de conexão 3 x 1.8 x 0.6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 75.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Precisão de repetição [°] 0.06
Diâmetro do furo central [mm] 9.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.006
Comprimento X [mm] 180.0
Largura Y [mm] 45.0
Altura Z [mm] 33.0
Momento My máx. [Nm] 6.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 330.0
Os dados técnicos completos ou complementares de todas as combinações possíveis podem ser encontrados no catálogo abaixo ou em schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.

Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta