arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRM 20-H-180-90-M-4P-SI Podobne ako na obrázku

SRM 20-H-180-90-M-4P-SI

Univerzálna otočná jednotka

ID 1490226

Plazo de entrega bajo petición
Univerzálna otočná jednotka SRM, Veľkosť: 20, pneumatické, Pneumatický prechod, Verzia pre indukčné bezdotykové spínače, Monitorovanie polohy je nastaviteľné: áno

  • Uhol rotácie: 180 °
  • Nastavenie koncovej polohy: 90 °
  • Tlmenie koncovej polohy: Hydr. tlmič
  • Krútiaci moment: 2.1 Nm
  • Počet prechodov pre tekutiny: 4
Tlmenie koncovej polohy Hydr. tlmič
Uhol rotácie [°] 180
Krútiaci moment [Nm] 2.1
Krútiaci moment v stredovej polohe [Nm] 0.8
Počet medzipolôh 1 x M (pneumatická)
Trieda ochrany IP 65
Hmotnosť [kg] 2.27
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol) [cm³] 61.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.5
Priemer pripájacej hadice 6 x 3.9 x 1.05
Priemer pripájacej hadice C/D 3 x 1.8 x 0.6
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Cleanroom trieda ISO 14644-1 5
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 2015
Presnosť opakovania [°] 0.05
Priemer stredového otvoru [mm] 14.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti [kgm²] 0.054
Moment My max. [Nm] 46.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 2000.0
Počet prechodov pre tekutiny 4.0
Min. tlak v prechode pre kvapaliny [bar] -0.8
Max. tlak pre prechod pre kvapaliny [bar] 8.0
Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch) [l/min] 120.0
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače áno
Monitorovanie polohy je nastaviteľné áno
Verzia s prechodom pre médiá áno
Verzia pre indukčné snímače, nastaviteľná áno
Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu.

Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednanom variante, súprava príslušenstva (centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie/podrobný obsah je uvedený v návode na použitie) a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie