arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MTB DG-JGP-P 64-1 图片仅供参考

MTB DG-JGP-P 64-1

应用套件

ID 1490830

应用套件 MTB, 尺寸: Double Gripper JGP-P 64, 通信接口: 数字 I/O

  • 单指行程: 6 mm
  • 闭合力: 350 N
  • 张开力: 375 N
  • 能源供应: 24 V DC
  • 磁路: 170 mA
  • 最高环境温度: 50 °C
传感器系统 预装配,双向磁性可调
长度 X [mm] 178.0
宽度 Y [mm] 96.0
高度 Z [mm] 117.0
重量 [kg] 1.62
力矩 Mx max. [Nm] 43.0
力矩 My max. [Nm] 54.0
力矩 Mz max. [Nm] 48.0
单指行程 [mm] 6.0
闭合力 [N] 350.0
张开力 [N] 375.0
建议工件重量 [kg] 1.75
最大允许手指长度 [mm] 90.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.4
机械手的 IP 防护等级 40
阀盒的 IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 50.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 7.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小空气吹扫压力 [bar] 0.5
最大空气吹扫压力 [bar] 1.0
闭合时间 [s] 0.05
打开时间 [s] 0.05
每双行程的气缸容量 [cm³] 15.0
液体消耗量吹扫喷嘴 [cm³/s] 3000.0
重复精度 [mm] 0.01
电缆接头 M12,A 码
额定电压 [V DC] 24.0
额定电流 [mA] 170.0
最大电流 [mA] 500.0
通信接口 数字 I/O
数字输入量 6.0
数字输出量 4.0
数据表所示的完整夹持力可在数百次夹持循环后生效。与机器人的兼容性仅依据相应的连接包而定。

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指,包含阀门开关时间。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。

外壳材料

基爪材料

启动
气动,使用符合 ISO 8573-1:2010 [3:4:3] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月