arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRM 25-H-180-90-SI 유사 그림

SRM 25-H-180-90-SI

범용 스위블 유닛

ID 1347361

범용 스위블 유닛 SRM, 크기: 25, 공압, 피드 스루 없음, 유도성 근접 스위치용 옵션, 위치 모니터링은 조절 가능함: 예

  • 회전 각도: 180 °
  • 말단 위치 조정 능력: 90 °
  • 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼
  • 토크: 5.95 Nm
말단 위치 감쇠 수력 댐퍼
회전 각도 [°] 180
토크 [Nm] 5.95
중간 위치의 수 없음
IP 보호등급 65
중량 [kg] 2.08
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 84.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
연결 호스의 지름 6 x 3.9 x 1.05
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
반복 정밀도 [°] 0.07
중앙 구멍 지름 [mm] 17.1
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] 0.5
모멘트 My 최대 [Nm] 64.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2250.0
유도성 근접 스위치용 옵션
위치 모니터링은 조절 가능함
유도 센서용 버전, 조절형
모든 가능한 조합의 전체 또는 추가 기술 데이터는 아래 카탈로그 또는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha pastorku
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Odsud se pastorek otáčí doprava ve směru hodinových ručiček. Šipka značí směr otáčení.

Schéma připojení šroubu pastorku
Při nastavení úhlu rotace na méně než 90° musí být levý doraz zašroubován zcela dovnitř To znamená, že levá koncová poloha má šroubové připojení na pastorku, který je otočen o 90 ° po směru hodinových ručiček v porovnání s pohledem, který zobrazuje úhel rotace 180 °.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze zhruba polovičním jmenovitým krouticím momentem.

Přejít do pneumatické středové polohy
se provádí pouze s polovičním jmenovitým momentem.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliník (extrudovaný profil)

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Otočná jednotka v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání