arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTN-AXIA90 SI-1000-50 Podobné zobrazení

FTN-AXIA90 SI-1000-50

silový momentový snímač

ID 1512819

silový momentový snímač FT-AXIA, Velikost: 90, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Vyhodnocení prostřednictvím: EtherNet
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 1000 N
  • Rozsah měření Fz: ± 2000 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 50 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 50 Nm
  • Třída ochrany IP: 67
Vyhodnocení prostřednictvím EtherNet
Materiál těla Hliník
Vedení snímače 4 m, konektor M8 na  konektoru M12
Ovládací linka Rozdělovač Y 4 m, konektor M12 na konektor RJ-45 a 3kolíkové napájení (holý svazek vodičů)
Vlastní hmotnost [kg] 0.744
Kalibrace 1 SI-1000-50
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 1000
Rozsah měření Fz [N] ± 2000
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 50
Rozsah měření Mz [Nm] ± 50
Přetížení Fx, Fy [N] ± 5000
Přetížení Fz [N] ± 10000
Přetížení Mx, My [Nm] ± 250
Přetížení Mz [Nm] ± 250
Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] 2300.0
Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] 2900.0
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.4
Rozlišení Fz [N] 0.4
Rozlišení Mx, My [Nm] 0.01
Rozlišení Mz [Nm] 0.01
Třída ochrany IP 67
Průměr D [mm] 89.9
Výška Z [mm] 26.9

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 2 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Vyhodnocení prostřednictvím
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Záruka
12 měsíců