arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWK-060-000-000 Vergelijkbare illustratie

SWK-060-000-000

IDnr. 302362

Snelwisselsysteem SWS, Maatuitvoering: 060, Snelwisselkop, pneumatisch

  • Zuigerslagbewaking: optioneel
  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 8
  • Max. totale nuttige last: 75 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 75.0
Monitorování zdvihu pístu volitelný
Max. moment Mx [Nm] 591.0
Max. moment My [Nm] 591.0
Max. moment Mz [Nm] 326.0
Uzamykací síla [N] 7400.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.015
Vlastní hmotnost [kg] 1.3
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 3.0
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu 8x G1/8"
Zajištění/odjištění hlavního připojení G1/8"
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 2
Max. přípustný úhlový posun [°] ± 1
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Průměr D [mm] 130.0
Výška Z [mm] 24.1
Schéma šroubování K Seite S/J über Adapterplatte Seite B
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
přes písty ovládané kuličky pro uzamknutí

Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání