arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 11 Mini SCAPTO C6x100 類似のイラスト

ER 11 Mini SCAPTO C6x100

ERコレットチャック Mini

ID 23005118

ER 11 Mini SCAPTO C6x100, 툴홀더
  • ER 콜릿 척 소형
  • 시리즈: ER 콜릿 척 소형
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척 소형
시리즈 ER 콜릿 척 소형
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
ER 클램핑 크기 ER 11
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
투영 길이 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 75.5
G M8x1
중량 [kg] 0.94
냉각수 방수
표준 길이
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능