SPEEDY BAT
Batteriebetriebener Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken
Batteriebetriebener elektropermanenter Magnetheber mit hoher Haltekraft und Prozesssicherheit
Popis
Vantagens – Seus benefícios
- Conexão elétrica necessária somente durante o processo de carregamento
Máxima flexibilidade - Terminal de carga com interruptor de proximidade para evitar desativação acidental
O comando de desmagnetização só pode ser ativado quando a peça de trabalho for colocada no chão com segurança. - Tecnologia eletropermanente de última geração para fornecimento de energia único para processo MAG/DEMAG
A força dos ímãs permanentes permite que a carga seja manuseada de forma confiável, mesmo sem fonte de alimentação. - Controle remoto manual incluído no escopo de fornecimento
Máxima ergonomia e controle na movimentação das peças - Alta resistência ao calor
Operação segura do dispositivo de elevação até 80°C
Opções e informações especiais
- Levantador magnético versátil com máxima confiabilidade
O levantador magnético eletropermanente SPEEDY BAT foi desenvolvido para levantar peças planas com a máxima confiabilidade. É muito versátil, pois não requer conexão elétrica, exceto para carregar. Como a bateria é fornecida como padrão, é possível realizar até 700 operações de magnetização e desmagnetização.