SGA-3 256-125-22
Adapter plate
ID 432616
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque d'adaptation, fixe
- Interface 1: W-38
- Compatible avec: KSC3 160
- Dimensions: 256 x 125 x 22 mm
- Poids: 5.5 kg
Technical details
| Width [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 125.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 5.5 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws