Tester upínací síly
Příslušenství standardních sklíčidel
Tester upínací síly pro měření upínací síly čelisti u sklíčidel se 2, 3 a 6 čelistmi, stejně jako pro 3čelisťové silové svěráky pro zajištění největší možné spolehlivosti procesu v každodenním užívání.
説明
Výhody – Přínos pro Vás
- Univerzální použití
Na výrobci nezávislé pro 2, 3 nebo 6čelisťová sklíčidla stejně jako pro 3čelisťové silové svěráky - Pružně nastavitelný rozsah upnutí
Měření různých upínacích průměrů - Bezdrátový přenos dat prostřednictvím aplikace na průmyslový tablet a export do dalších koncových zařízení.
Rychlé a snadné hodnocení dat bez obtěžujících kabelů - Přímé zobrazení upínací síly/diagram RPM v aplikaci
Žádná další externí zařízení se nepožadují - Integrovaná databáze součástí aplikace
Historii sklíčidel je možné kdykoliv zobrazit rychle a snadno - Extrémně rychlý přenos naměřených hodnot
Vysoké rozlišení a velmi přesné upínací síly - diagram RPM - Dlouhá životnost baterie měřící hlavy
Nevyžaduje se trvalé dobíjení - Nabíjení měřící hlavy kratší než tři minuty
Měřící hlava je rychle připravena k použití i po dlouhém období nečinnosti
Možnosti a zvláštní informace
- Všestranný tester upínací síly
Všestranný tester upínací síly IFT je speciálně navržen, aby zajistil maximální spolehlivost procesu a účinnost sklíčidel soustruhu v každodenním provozu. Může se používat na sklíčidla se 2, 3 a 6 čelistmi při až 6.000 ot/min bez ohledu na výrobce sklíčidla a při maximální upínací síle 90 kN na čelist. S užitím nastavitelných nástavců je možné měnit upínací průměr mezi 72 mm, 96 mm a 136 mm. - Hodnocení údajů se provádí bezdrátovým přenosem dat pomocí aplikace na průmyslový tablet nebo jiná koncová zařízení. Životnost baterie měřicí hlavy je víc než 90 minut; čas nabíjení je pod tři minuty. Tester upínací síly lze použít pro statické měření stejně jako pro určení ztráty upínací síly v důsledku rychlosti, nebo pro individuální nastavení požadované počáteční upínací síly pro příslušnou obráběcí operaci.