GBC 90-35-11
锯齿型卡爪
IDnr. 490569
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,粗削
- 接口 1: W-90
- 尺寸: 90 x 35 x 11 mm
- 重量: 0.24 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 11.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.24 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben