arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VBB2-5 1x7P-2x4P 1CH Podobné zobrazení

VBB2-5 1x7P-2x4P 1CH

Příslušenství MAGNOS

ID 1601354

Standardní připojovací krabice

Vlastnosti produktu:
  • Připojovací krabice pro modulární systém KEH plus
  • Pro instalaci mezi řídicí jednotkou KEH plus a magnetickou upínací deskou
  • Pro ovládání až dvou magnetických sklíčidel
  • Systém Plug-and-Play pro snadnou instalaci
Technické údaje:
  • Rozměry: 253 x 217 x 93 mm
  • Připojení řídicí jednotky: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Připojení magnetické upínací desky: 2 x 4-PIN CIR 22 female
  • Počet kanálů: 1
  • Délka kabelu: 5 m
  • Vlastní hmotnost: 7 kg
Počet kanálů 1.0
Délka kabelu [m] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 7.0

Scope of delivery
Connection box, cable, plug, operating manual