arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGP-3 125-76-19

SGP-3 125-76-19

Pendelplatten

ID 432720

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Pendelplatte, beweglich
  • Schnittstelle 1: W-38
  • Passend zu: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 76 x 19 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 76.0
高度 [mm] 19.0
重量 [kg] 1.3

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪