Clamping Pallets with Clamping Devices
Clamping Pallets with Clamping Devices
Already completed clamping pallets with clamping devices for placing on VERO-S clamping stations and VERO-S tombstones.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
Options et informations particulières
- Les palettes de serrage avec des moyens de serrage SCHUNK sont employées comme des solutions de serrage finies configurées par défaut qui peuvent être positionnées directement sur des stations de bridage SCHUNK. Que ce soit un mandrin de tour ROTA ou des plateaux magnétiques MAGNOS - la solution de serrage adaptée à vos besoins est ici.