arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

刀柄配置

Stav konfigurace
基础款
您可以使用 标准程序配置产品。
选件/配件可能会产生 额外费用 - 可享受折扣。

定制
您的选择需要 定制化实现(超出标准程序范围)。
额外收费/额外费用 单独计费,且不可享受折扣。
价格面议 - 折扣仅基于采购数量(批量折扣) -
Projekční délka (L1) [mm]
刀柄从机床主轴伸出的长度。


尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
修改长度需要特制产品,会导致生产成本的增加。
Délka průměru těla (L4) (v závislosti na L1) [mm]

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改伸出长度 (L1) 后,才能更改长度 (L4)。
Maximální upínací délka (L2) (v závislosti na L4) [mm]
对应刀柄在夹持孔中的最大插入深度。

尺寸可以在指定的范围内进行扩展。

注意:
必须在更改长度 (L4) 后,才能更改夹持长度 (L2)。
Možnost vrtání třísek
根据相关的接口标准,在刀柄上再加工或额外装上芯片孔。

需要一个芯片孔来装载数据载体芯片。
Montáž volitelného nosného datového čipu
RAM 数据采集器用于收集数据,并在刀柄识别系统中对刀柄进行明确分类。

第一个条目标明了芯片的类型代码(例如 BIS-C-122-04/L)
第二个规格标明了芯片的最大内存容量(例如 511 字节)
Možnost Nula (nastavení soustřednosti)
刀柄, 刀具和机床主轴 的跳动误差可通过四个侧向定位螺钉进行补偿。这意味着几乎可以实现 0 μm 的可调跳动精度。
Možnost Cool-Flow (optimální chlazení hrany nástroje)
“冷流技术” (Cool Flow) 通过夹持孔 (D1) 壁板上的冷却通道实现外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃
Možnost Tažný čep
用于锥体安装的拉钉,是机床和刀柄之间的重要连接元件。通过拉钉将锥管拉入机床侧的主轴。

选择列表已做预先分拣。
这意味着您只会看到适用于所选接口的拉钉。
准缺尺寸可参考相关标准。
如果选择了合适的拉钉,则将根据订单数量交付物品。
Možnost barevného značení
刀柄接口的夹具槽可提供颜色编码,颜色编码可从预定义的调色板中选择。

颜色编码有利于快速识别和组织刀具和刀柄。

例如,颜色编码可用于将刀柄分配给不同的生产线。
Ovládací klíč TENDO (pro upnutí hydraulického držáku nástrojů)
带十字手柄的内六角扳手,用于夹紧和松开液压刀柄中的刀具柄杆。

如果选择此选项,数量则与订单数量一致。
但是,默认情况下,驱动扳手处于取消选择状态。
prohlášení o shodě
提供的文件以书面形式确认了所交付产品是根据有效文件(图纸、标准、规格、经批准的偏差)进行制造和测试的。


Vyrovnávací protokol
提供的文件记录了平衡过程的设置参数,以及各刀柄剩余不平衡量的测量结果。


Zákaznicky přizpůsobené upínače nástrojů

Objednané množství kus
TENDO P JIS-BT30 Ø3/8"x101.6
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。