arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SBS-T-S 315 Podobné zobrazení

SBS-T-S 315

Příslušenství standardních sklíčidel

ID 8704856

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Centrální pouzdro s nastavitelnou zarážkou
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Vhodné pro: ROTA-S plus 2.0 315-92
Technické údaje:
  • Průměr: 92 mm
  • Vlastní hmotnost: 4.1 kg
B [mm] 44.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 92.0
E min. [mm] 44.0
E max. [mm] 68.0
F [mm] 147.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Vlastní hmotnost [kg] 4.1