KSL3 140-1
Příslušenství silového svěráku
ID 1466120
Příslušenství silového svěráku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Konzolová deska
- Pro připevnění silového svěráku na stůl stroje pomocí upínacích čepů VERO-S nebo válcových svorek.
- Vhodné pro: KSP3 140, KSH3 140
- Průměr: 198 mm
- Výška: 21.5 mm
- Vlastní hmotnost: 4.8 kg
Technické údaje
| Height [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Weight [kg] | 4.8 |
Scope of delivery
Consol plate