arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 400-102 C8-VP1

ROTA-S plus 400-102 C8-VP1

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 814341

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 102 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 230 kN
  • Max. torque: 280 Nm
  • Max. rotational speed: 2200 1/min
  • Weight: 113 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 230.0
Max. torque [Nm] 280.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 113.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation