arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW3 225-66 Z170-GBK

ROTA THW3 225-66 Z170-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

ID 1366706

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 7.4 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 21 mm
  • Max. Spannkraft: 82 kN
  • Max. Betätigungskraft: 41 kN
  • Max. Drehzahl: 5400 1/min
  • Gewicht: 25.1 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 6 (Z170)
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5400.0
Força de fixação máx. [kN] 82.0
Máx. força de atuação [kN] 41.0
Curso/castanha [mm] 7.4
Passo dos dentes [mm] 4.712
Curso do pistão (H) [mm] 21.0
Momento de inércia [kgm²] 0.19
Peso [kg] 25.1

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa e manual de operação