arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA 2B 160 Z140-KV

ROTA 2B 160 Z140-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 813041

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12.5 mm
  • Corsa del pistone: 22 mm
  • Forza di serraggio max.: 40 kN
  • Forza di azionamento max: 32 kN
  • Numero di giri max.: 4000 1/min
  • Peso: 6.7 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 4000.0
Forza di serraggio max. [kN] 40.0
Forza di azionamento max [kN] 32.0
Corsa/griffa [mm] 12.5
Corsa del pistone (H) [mm] 22.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.02
Peso [kg] 6.7

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso