arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SWB-M 1000 Podobné zobrazení

SWB-M 1000

Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

ID 1506279

SWB-M 1000, Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Modul 2
  • Šířka drážky: 30 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
  • Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Produktová skupina Rovné měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení Modul 2
Šířka drážky N [mm] 30.0
Šířka B [mm] 80.0
Výška H [mm] 105.0
Délka L [mm] 195.0
Rozestup otvorů a [mm] 100.0
Rozestup otvorů b [mm] 60.0
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 31.8