SHB 125
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 125100
SHB 125, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 11 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 11.0 |
| Šířka B [mm] | 26.0 |
| Výška H [mm] | 40.0 |
| Délka L [mm] | 58.5 |
| Upínací hloubka T [mm] | 9.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 14.5 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 16.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 16.0 |
| Šrouby | M8 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 0.7 |