arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FF-T2 Z300-Z220 图片仅供参考

FF-T2 Z300-Z220

标准法兰板

N.º de identificação 805015

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z300
  • 机床侧: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
技术参数:
  • 卡盘节圆: 235 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 30 mm
  • 通孔: 130 mm
  • 重量: 14.2 kg
卡盘侧 Z300
机床侧 ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
卡盘节圆 [mm] 235.0
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 30.0
通孔 [mm] 130.0
重量 [kg] 14.2

标配范围
法兰板,安装螺纹