WHI HSK-A 63 Ø18x100
Upínače Whistle-Notch
ID 23001979
WHI HSK-A 63 Ø18x100, Upínače nástrojů
- Upínače Whistle-Notch
- Řada: Upínače Whistle-Notch
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Uchopovací průměr: 18 mm
- Projekční délka: 100 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| テクノロジー | ホイッスルノッチ取付け |
|---|---|
| シリーズ | ホイッスルノッチ取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| 重量 [kg] | 1.65 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 1835E/6359HE 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。