EMH-RP 114-B
ID 1351499
- 能源供应: 24 V
- 磁力区域: 81.97 cm²
- 磁路: 7.1 A
- 最高环境温度: 50 °C
Technical details
| Force de maintien [N] | 10550.0 |
|---|---|
| Zone de l'aimant [cm²] | 81.97 |
| Charge pour surface magnétique horizontale [kg] | 175.0 |
| Charge pour surface magnétique verticale [kg] | 70.0 |
| Augmentation de la température du module pour 5 activations/minute [°C] | 20.0 |
| Augmentation de la température du module pour 15 activations/minute [°C] | 45.0 |
| Temps d'activation [ms] | 900.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 50.0 |
| Poids [kg] | 8.0 |
| Indice de protection IP | 52 |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Type de tension | DC |
| Puissance actuelle max. [A] | 7.1 |
| Courant logique [A] | 0.15 |
| Electronique de commande | integrated |
| Longueur X [mm] | 128.0 |
| Largeur Y [mm] | 128.0 |
| Hauteur Z [mm] | 157.0 |
Dimensions et charges max.
Épaisseur de la pièce
Entrefer
Augmentation de la température
Dimensions et charges max.
Épaisseur de la pièce
- X-axis:
- Épaisseur de la pièce
- Y-axis:
- Force de maintien
Entrefer
- X-axis:
- Entrefer
- Y-axis:
- Force de maintien
Augmentation de la température
- X-axis:
- Actionnements
- Y-axis:
- Augmentation de la température
Informations générales concernant la gamme
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Temps d'activation
Le temps d'activation est le temps nécessaire pour inverser la polarité des aimants permanents.
Conditions ambiantes
Les modules sont utilisés principalement dans des environnement propres à légèrement pollués. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.
Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents
Matériau du corps
Aluminium/acier
Matière des mors de base
Acier
Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation, douilles de centrage