arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RMS 80-S-M8 Podobné zobrazení

RMS 80-S-M8

Spínací relé

ID 377721

Spínací relé RMS

  • Počet spínacích bodů: 1
  • Závitový senzor: M8x1
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 30 cm
  • Elektrické připojení: M8
  • Jmenovité napětí: 24 V
Zásada měření jazýček
Funkce spínání Zavírač
Počet spínacích bodů 1
Vlastní hmotnost [kg] 0.01
Min. okolní teplota [°C] -5.0
Max. okolní teplota [°C] 70.0
Těsnost IP (čidlo) 67
Těsnost IP (snímač, připojený) 67
LED displej na snímači ne
Typ napětí DC/AC
Jmenovité napětí [V] 24.0
Min. napětí [V] 0.5
Max. napětí [V] 120.0
Max. spínací proud [A] 0.4
Průměr kabelu D [mm] 2.1
Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] 21.0
Min. poloměr ohybu (statický) [mm] 10.5
Počet čepů 3.0
Počet vodičů 2.0
Průřez vodiče [mm²] 0.14
Délka kabelu L [cm] 30.0
Konektor kabelu / koncovka kabelu M8