SFGX 165
基爪
ID 149300
SFGX 165, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 安装: 十字槽
- 槽宽度: 18 mm
- 通道宽度: 8 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含圆柱形螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Technické údaje
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | Tongue and groove |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Tab width S [mm] | 8.0 |
| Width B [mm] | 20.0 |
| Height H [mm] | 29.5 |
| Height H1 [mm] | 27.0 |
| Length L [mm] | 64.0 |
| Hole spacing b [mm] | 32.0 |
| Screws | M8 |
| m/set [kg] | 0.7 |