arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA TPS 250-68 K-SV90°

ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique

ID 816157

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Perçage: 68 mm
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 105 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Hauteur mandrin: 147 mm
  • Poids: 60 kg
Ozubení 1/16" x 90°
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 105.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih na čelist [mm] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 60.0

Rozsah dodávky
Silové sklíčidlo, závrtné šrouby, T-matice, rovné osazení, rychlý úhlový šroubový spoj, montážní nástroj, provozní návod, bez nástavbových čelistí