Module zur Höhenanpassung
Stapelmodule
Stapelmodule mit integrierter Mediendurchführung zur Realisierung unterschiedlichster Aufspannhöhen.
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Fünf standardisierte Höhen verfügbar
Individuelle Anpassung der Spannsäulen auf die jeweilige Spannaufgabe - Medienübergabe durch die Stapelmodule
Zur einfachen und schnellen Ansteuerung des pneumatischen Direktspannmoduls - Spielfreie Kegelzentrierung zwischen den Bauteilen
Hohe Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Clevere Klemmverbindung zwischen den Stapelmodulen
Für einfache und schnelle Bedienung - Rostfreie Edelstahlausführung
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- Die Stapelmodule sind in fünf standardisierten Höhen erhältlich und werden zur Voreinstellung der Spannsäulenhöhe verwendet. Die Stapelmodule können über eine hochgenaue Kurzkegelzentrierung und einer cleveren Klemmverbindung schnell und sicher mit den anderen Bauteilen kombiniert werden. Zusätzlich verfügen die Stapelmodule über eine integrierte Mediendurchführung, um das Spannmodul mit Druckluft vom Basismodul zu versorgen.