arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MSC-PS10 500x200 Illustration similar

MSC-PS10 500x200

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422097

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Gelamineerde plaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 500 x 200 x 21 mm
  • Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 18 kg
Length [mm] 500.0
Width [mm] 200.0
Height [mm] 21.0
Weight [kg] 18.0

Rozsah dodávky
Lamelová deska