PVP-L30-22 630x315
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1358590
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de polos de 14 vías
- Para el fresado de contornos y formas especiales.
- Técnica: Polo paralelo
- Indicado para: MFPS-A1-L30 630 x 315
- Dimensiones: 630 x 315 x 22 mm
- Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 26 kg
Technické údaje
| Longitud [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 315.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Peso [kg] | 26.0 |
Material suministrado
Placa de polos, tornillos de fijación