arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FFV Z195-D11 图片仅供参考

FFV Z195-D11

标准法兰板

ID 836223

标准法兰板

产品特性:
  • 增径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z195
  • 机床侧: ISO 702-2 Nr. 11
技术参数:
  • 卡盘节圆: 223.8 mm
  • 主轴节圆: 235 mm
  • 高度: 51 mm
  • 通孔: 175 mm
  • 重量: 13 kg
卡盘侧 Z195
机床侧 ISO 702-2 Nr. 11
卡盘节圆 [mm] 223.8
主轴节圆 [mm] 235.0
高度 [mm] 51.0
通孔 [mm] 175.0
重量 [kg] 13.0

标配范围
法兰板,安装螺纹