arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z120-A5 Illustrazione simile

FFV Z120-A5

Flangia standard

ID 836002

Tempo di consegna su richiesta
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z120
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 5
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 137 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 104.8 mm
  • Altezza: 29 mm
  • Foro passante: 79.6 mm
  • Peso: 1.8 kg
卡盘侧 Z120
机床侧 ISO 702-1 Nr. 5
卡盘节圆 [mm] 137.0
主轴节圆 [mm] 104.8
高度 [mm] 29.0
通孔 [mm] 79.6
重量 [kg] 1.8

标配范围
法兰板,安装螺纹