KSC grip 80-130
Morsa de fixação básica
ID 432713
This product has been discontinued and is no longer available.
Phased out date: Jun 30, 2023
Alternative products:
Morsas autocentrantes padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Substituído por: 1514206
- Com garras castanhas reversíveis
- Dimensões: 80 x 130 x 78 mm
- Largura da castanha: 80 mm
- Força de fixação máx.: 25 kN
- Máx. torque: 90 Nm
- Peso: 4 kg
Technical details
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 80.0 |
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa, castanha reversível, manual de operação; sem torquímetro